/content/sps/de/de/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Tricotril Winter 738

    Chemikalienschutzhandschuhe

    Übersicht
    Einsatzgebiete> Arbeiten unter Kälteeinwirkung> Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung> Handling von kontaminierten, schweren Teilen> Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen> Arbeiten in Galvanikbereichen> Chemische IndustrieEigenschaften und Vorteile> isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte> kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C> breite Chemikalienbeständigkeit> gute mechanische Belastbarkeit> gute Griffgkeit bei fettigen und öligen Teilen> hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies ArbeitenBesonderheiten> AQL < 0,65> naturlatexfrei> wärmendes, nahtloses Wolltrikot> hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots> nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit> gute antistatische und elektrostatische Eigenscha en> Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung> Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 8, 9, 10, 11
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Glove Thickness
      • 2
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • Nitril, Baumwolle
    • Style
      • 738

    Andere

    • Size
      • 8, 9, 10, 11
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Glove Thickness
      • 2
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • Nitril, Baumwolle
    • Style
      • 738
    • Size : 8, 9, 10, 11
    • Virus (EN ISO 374-5) : Y
    • Glove Thickness : 2
    • Powder Content : N
    • Glove Type : Chemikalienschutz
    • Cuff Style : Stulpe
    • Material : Nitril, Baumwolle
    • Style : 738
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    073808141X
    Tricotril® Winter 738 size 8
    073808141X
    Tricotril® Winter 738 size 8
    073809141X
    Tricotril® Winter 738 size 9
    073809141X
    Tricotril® Winter 738 size 9
    073810141X
    Tricotril® Winter 738 size 10
    073810141X
    Tricotril® Winter 738 size 10
    073811141X
    Tricotril® Winter 738 size 11
    073811141X
    Tricotril® Winter 738 size 11