chemical resistant gloves
SivoChem 759
Chemikalienschutzhandschuhe
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> Labor und Forschung
> Chemische Industrie
> Produktschutz
> Biotechnologie
> Medizintechnik
> Pharmaindustrie
> Reinigungs-und Wartungsarbeiten
Eigenschaften und Vorteile
> Einmalhandschuh
> gute Chemikalienbeständigkeit
> sehr hohes Tastempfinden
> hervorragender Tragekomfort
Besonderheiten
> Inhalt 40 Stück
> AQL < 0,65
> naturlatexfrei
> 400 mm Länge
> passende Spenderbox zur hygienischen. Einzelentnahme als Zubehör erhältlich
Andere
- Size
- 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- Y
- Glove Thickness
- 0.16
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Einweg
- Cuff Style
- Rollrand
- Material
- Nitril
- Style
- 759
Andere
- Size
- 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- Y
- Glove Thickness
- 0.16
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Einweg
- Cuff Style
- Rollrand
- Material
- Nitril
- Style
- 759
- Size : 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5) : Y
- Glove Thickness : 0.16
- Powder Content : N
- Glove Type : Einweg
- Cuff Style : Rollrand
- Material : Nitril
- Style : 759
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden