chemical resistant gloves
Redgrip KN 27 G
EMPFEHLUNGEN Mehrfach verwendbarer Chemikalienschutz in fettiger oder öliger Umgebung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
VORTEILE
&bull: Hervorragende Bestä:ndigkeit durch PVC europä:ischer Qualitä:t
&bull: Vorgeformte Finger fü:r bessere Ergonomie Schutzhandschuhe der Kategorie III. Qualitä:tssicherungssystem 11A zur Garantie zuverlä:ssiger Leistung
ANWENDUNGEN
&bull: Verrichtungen in aggressiven Umgebungen: Ö:l, Fett, Chemikalien, Kohlenwasserstoffe
&bull: Chemische und petrochemische Industrie
Andere
- Size
- 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- Y
- Glove Thickness
- 1.3
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Chemikalienschutz
- Cuff Style
- Stulpe
- Material
- PVC, Baumwolle
- Style
- 2006330
Andere
- Size
- 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- Y
- Glove Thickness
- 1.3
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Chemikalienschutz
- Cuff Style
- Stulpe
- Material
- PVC, Baumwolle
- Style
- 2006330
- Size : 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5) : Y
- Glove Thickness : 1.3
- Powder Content : N
- Glove Type : Chemikalienschutz
- Cuff Style : Stulpe
- Material : PVC, Baumwolle
- Style : 2006330
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden