Chemikalienbeständige Handschuhe
North Butyl™ - B131 Gloves Retail
Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl ohne Stricktrikot mit glatter oder rauer Oberfläche: 0,33 mm dick. Größe M/L/XL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Butyl material is highly resistant to gas: water vapor: ketones and esters: flexible and sensitive even at lower temperatures for comfortable wear and precision-handling
- Unsupported construction ensures a skin-tight fit throughout wear: sanitized: chlorinated interior limits odors and allows easy on/off: 13-mil gauge for dexterity and protection
- Rolled cuff offers drip protection and inhibits tearing: smooth grip will not mark or smear delicate product finishes during use: hand-specific for better fit
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05 Abrasion Test: ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97 Cut Test: EN374: EN388: EN420 approved
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden