/content/sps/de/de/search-results.html

    chemical resistant gloves

    FLEXTRIL™ 231 Nitrile Chemical Glove

    Nitril-Chemikalienschutzhandschuh mit C/A3 Schnittschutztrikot und doppelter Beschichtung, Schichtstärke 1.7mm, Länge 320 mm

    Übersicht
    EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
    • Überragender Chemikalien- und Schnittschutz
    • Gute Rutschhemmung bei Trockenheit und Nässe - Super Grip Technology (SGT)
    • Verbesserte Fingerbeweglichkeit und höherer Komfort
    • Schweißregulierungs-Funktion - Moisture Dispersion Technology (MDT)
    • Kostengünstig
    • Längere Haltbarkeit
    • Entspricht den Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
    • QR-Code für einfachen Zugang zu technischen Daten
    • Silikonfrei
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • J, K, M, O, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Schaum
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
      • X
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Doppelschicht Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gerade Stulpe
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • USA (FDA), (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Mit Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), M (Salpetersäure 65%), O (Ammoniak 25%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • JKMOPT
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 33-3765E
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ A
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Material der Verstärkung
      • Nitril
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalienschutzhandschuh, trikotiert
    • Strahlungswärme EN 407
      • X
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Silikonfrei
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0669
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril-Mikroschaum
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Doppellagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 1.7
    • Größenbereich von
      • 7
    • Größenbereich bis
      • 11
    • EN 374:2016 Typ A
      • JKMOPT
    • Weiterreißkraft
      • 3
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Grün
    • Coating Coverage
      • Handfläche
    • Trägermaterial
      • Nylon, HPPE
      • Schussfaser
    • Glove Thickness
      • 1.7
    • Durchstichkraft
      • 2
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Über 1 mm
    • Produktfamilie
      • Flextril 231
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 33-3765E
    • Länge (mm)
      • 320
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Chemikalien, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Chemische Industrie, Maschinenbau, Automobilindustrie, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Elektromobilität, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Metallurgie und Stahlwerke, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Pharmaindustrie, Abfallentsorgung, Windenergie
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Schutzart
      • Chemikalienschutz
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, EN407 Hitzeschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nylon, HPPE, Nitril, Nitril-Mikroschaum
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Trikot
      • Y
    • Normen
      • EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ANSI/ISEA 105, EU 1935/2004, EN 407
    • Länge
      • up to 400
    • Style
      • 33-3765E
    • Faser
      • Nylon, HPPE
    • Farbe
      • Grün/Schwarz

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • J, K, M, O, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Schaum
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
      • X
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Doppelschicht Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gerade Stulpe
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • USA (FDA), (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Mit Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), M (Salpetersäure 65%), O (Ammoniak 25%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • JKMOPT
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 33-3765E
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ A
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Material der Verstärkung
      • Nitril
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalienschutzhandschuh, trikotiert
    • Strahlungswärme EN 407
      • X
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Silikonfrei
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0669
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril-Mikroschaum
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Doppellagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 1.7
    • Größenbereich von
      • 7
    • Größenbereich bis
      • 11
    • EN 374:2016 Typ A
      • JKMOPT
    • Weiterreißkraft
      • 3
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Grün
    • Coating Coverage
      • Handfläche
    • Trägermaterial
      • Nylon, HPPE
      • Schussfaser
    • Glove Thickness
      • 1.7
    • Durchstichkraft
      • 2
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Über 1 mm
    • Produktfamilie
      • Flextril 231
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 33-3765E
    • Länge (mm)
      • 320
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Chemikalien, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Chemische Industrie, Maschinenbau, Automobilindustrie, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Elektromobilität, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Metallurgie und Stahlwerke, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Pharmaindustrie, Abfallentsorgung, Windenergie
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Schutzart
      • Chemikalienschutz
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, EN407 Hitzeschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nylon, HPPE, Nitril, Nitril-Mikroschaum
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Trikot
      • Y
    • Normen
      • EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ANSI/ISEA 105, EU 1935/2004, EN 407
    • Länge
      • up to 400
    • Style
      • 33-3765E
    • Faser
      • Nylon, HPPE
    • Farbe
      • Grün/Schwarz
    • Size : 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter) : J, K, M, O, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit : Schaum
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
    • Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407 : X
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Doppelschicht Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Gerade Stulpe
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage : USA (FDA), (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe : Mit Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa : ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien : J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), M (Salpetersäure 65%), O (Ammoniak 25%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1) : JKMOPT
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 33-3765E
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
    • Ausführung der Beschichtung : Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung : Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1) : Typ A
    • Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
    • Material der Verstärkung : Nitril
    • Handschuh-Produktfamilie : Chemikalienschutzhandschuh, trikotiert
    • Strahlungswärme EN 407 : X
    • Zusätzlicher Vorteil : Silikonfrei
    • Touchscreen kapazitiv : N
    • Schichtstärke (inch) : 0.0669
    • Beschichtungsmaterial : Nitril|Nitril-Mikroschaum
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Beschichtungsfläche : Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten : Doppellagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 1.7
    • Größenbereich von : 7
    • Größenbereich bis : 11
    • EN 374:2016 Typ A : JKMOPT
    • Weiterreißkraft : 3
    • Innenausstattung : Puderfrei
    • Handschuh-Farben : Grün
    • Coating Coverage : Handfläche
    • Trägermaterial : Nylon, HPPE|Schussfaser
    • Glove Thickness : 1.7
    • Durchstichkraft : 2
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Schichtstärke : Über 1 mm
    • Produktfamilie : Flextril 231
    • Powder Content : N
    • Dichtheitsgrad : Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ : Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert : N
    • CE-Kategorie : Kategorie 3
    • Produktstil : 33-3765E
    • Länge (mm) : 320
    • Gefährdung : Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Chemikalien, Lebensmittel
    • Anwendungen : Chemische Industrie, Maschinenbau, Automobilindustrie, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Elektromobilität, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Metallurgie und Stahlwerke, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Pharmaindustrie, Abfallentsorgung, Windenergie
    • Produkttyp : Handschuh
    • Glove Type : Chemikalienschutz
    • Cuff Style : Stulpe
    • Schutzart : Chemikalienschutz
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, EN407 Hitzeschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar : N
    • Material : Nylon, HPPE, Nitril, Nitril-Mikroschaum
    • Größe : 7, 8, 9, 10, 11
    • Trikot : Y
    • Normen : EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ANSI/ISEA 105, EU 1935/2004, EN 407
    • Länge : up to 400
    • Style : 33-3765E
    • Faser : Nylon, HPPE
    • Farbe : Grün/Schwarz
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Data Sheet
    application/pdf 1.38 MB
    2/8/2023
    1.38 MB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL 211 and 231 Glove Size Chart
    application/postscript 505.14 KB
    2/8/2023
    505.14 KB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Brochure
    application/pdf 776.96 KB
    2/8/2023
    776.96 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Brochure
    application/pdf 776.96 KB
    2/8/2023
    776.96 KB
    FLEXTRIL Data Sheet
    application/pdf 1.38 MB
    2/8/2023
    1.38 MB
    FLEXTRIL 211 and 231 Glove Size Chart
    application/postscript 505.14 KB
    2/8/2023
    505.14 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Data Sheet
    1.38 MB
    2/8/2023
    FLEXTRIL 211 and 231 Glove Size Chart
    505.14 KB
    2/8/2023
    FLEXTRIL Brochure
    776.96 KB
    2/8/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    33-3765E/10XL
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/10XL
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/11XXL
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/11XXL
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/7S
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/7S
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/8M
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/8M
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/9L
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8
    33-3765E/9L
    FLEXTRIL 231, SUPP, CUT A3C, 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-231-back-8