/content/sps/de/de/search-results.html

    chemical resistant gloves

    FLEXTRIL™ 101V Nitrile Chemical Glove

    Nitril-Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot/unbeflockt, Schichtstärke 0,28 mm, Länge 330 mm

    Übersicht
    EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
    • Überragender Chemikalienschutz
    • Gute Rutschhemmung bei Trockenheit und Nässe
    • Verbesserte Fingerbeweglichkeit und höherer Komfort
    • Kostengünstig
    • Längere Haltbarkeit
    • Entspricht den Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
    • QR-Code für einfachen Zugriff auf technische Daten
    • Silikonfrei
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • J, K, N, O, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Strukturiert
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Muster aus Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gerade Stulpe
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • USA (FDA), (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Ohne Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), N (Acteinsäure 99%), O (Ammoniak 25%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • JKONPT
    • EN374: Mischung Mikroorganismen
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 32-3011E/xx/N
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ A
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Silikonfrei
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0111
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0.28
    • Größenbereich von
      • 7
    • Größenbereich bis
      • 11
    • EN 374:2016 Typ A
      • JKNOPT
    • Weiterreißkraft
      • 0
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Blau
    • Art der Struktur
      • Diamond-Struktur
    • Glove Thickness
      • 0.28
    • Durchstichkraft
      • 1
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Von 0,2 mm bis 0,5 mm
    • Produktfamilie
      • Flextril 101V
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 32-3011E//N
    • Länge (mm)
      • 330
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Chemische Industrie, Automobilindustrie, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gefahrstoffe, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Pharmaindustrie, Abfallentsorgung, Windenergie
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Schutzart
      • Chemikalienschutz
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nitril
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Trikot
      • N
    • Normen
      • EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ANSI/ISEA 105, EU 1935/2004
    • Länge
      • up to 400
    • Style
      • 32-3011E/xx/N
    • Farbe
      • Grün

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • J, K, N, O, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Strukturiert
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Muster aus Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gerade Stulpe
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • USA (FDA), (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Ohne Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), N (Acteinsäure 99%), O (Ammoniak 25%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • JKONPT
    • EN374: Mischung Mikroorganismen
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 32-3011E/xx/N
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ A
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Silikonfrei
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0111
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0.28
    • Größenbereich von
      • 7
    • Größenbereich bis
      • 11
    • EN 374:2016 Typ A
      • JKNOPT
    • Weiterreißkraft
      • 0
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Blau
    • Art der Struktur
      • Diamond-Struktur
    • Glove Thickness
      • 0.28
    • Durchstichkraft
      • 1
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Von 0,2 mm bis 0,5 mm
    • Produktfamilie
      • Flextril 101V
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 32-3011E//N
    • Länge (mm)
      • 330
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Chemische Industrie, Automobilindustrie, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gefahrstoffe, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Pharmaindustrie, Abfallentsorgung, Windenergie
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Schutzart
      • Chemikalienschutz
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nitril
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Trikot
      • N
    • Normen
      • EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ANSI/ISEA 105, EU 1935/2004
    • Länge
      • up to 400
    • Style
      • 32-3011E/xx/N
    • Farbe
      • Grün
    • Size : 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter) : J, K, N, O, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit : Strukturiert
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Muster aus Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Gerade Stulpe
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage : USA (FDA), (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe : Ohne Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa : ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien : J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), N (Acteinsäure 99%), O (Ammoniak 25%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1) : JKONPT
    • EN374: Mischung Mikroorganismen : ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen : ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 32-3011E/xx/N
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
    • Ausführung der Beschichtung : Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung : Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1) : Typ A
    • Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
    • Handschuh-Produktfamilie : Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil : Silikonfrei
    • Touchscreen kapazitiv : N
    • Schichtstärke (inch) : 0.0111
    • Beschichtungsmaterial : Nitril
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Beschichtungsfläche : Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 0.28
    • Größenbereich von : 7
    • Größenbereich bis : 11
    • EN 374:2016 Typ A : JKNOPT
    • Weiterreißkraft : 0
    • Innenausstattung : Puderfrei
    • Handschuh-Farben : Blau
    • Art der Struktur : Diamond-Struktur
    • Glove Thickness : 0.28
    • Durchstichkraft : 1
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Schichtstärke : Von 0,2 mm bis 0,5 mm
    • Produktfamilie : Flextril 101V
    • Powder Content : N
    • Dichtheitsgrad : Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ : Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert : N
    • CE-Kategorie : Kategorie 3
    • Produktstil : 32-3011E//N
    • Länge (mm) : 330
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Lebensmittel
    • Anwendungen : Chemische Industrie, Automobilindustrie, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gefahrstoffe, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Pharmaindustrie, Abfallentsorgung, Windenergie
    • Produkttyp : Handschuh
    • Glove Type : Chemikalienschutz
    • Cuff Style : Stulpe
    • Schutzart : Chemikalienschutz
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar : N
    • Material : Nitril
    • Größe : 7, 8, 9, 10, 11
    • Trikot : N
    • Normen : EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ANSI/ISEA 105, EU 1935/2004
    • Länge : up to 400
    • Style : 32-3011E/xx/N
    • Farbe : Grün
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Data Sheet
    application/pdf 1.38 MB
    2/8/2023
    1.38 MB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Brochure
    application/pdf 776.96 KB
    2/8/2023
    776.96 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Brochure
    application/pdf 776.96 KB
    2/8/2023
    776.96 KB
    FLEXTRIL Data Sheet
    application/pdf 1.38 MB
    2/8/2023
    1.38 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    FLEXTRIL Data Sheet
    1.38 MB
    2/8/2023
    FLEXTRIL Brochure
    776.96 KB
    2/8/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    32-3011E/10XL/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/10XL/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/11XXL/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/11XXL/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/7S/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/7S/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/8M/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/8M/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/9L/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1
    32-3011E/9L/N
    Flextril 101V, Light, Unlined, 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-flextril-101v-back-1