/content/sps/de/de/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Camatril 733

    Extra langer, silikonfreier Nitril-Chemikalienschutzhandschuh Typ A

    Übersicht
    Hochqualitativer Nitril-Chemikalienschutzhandschuh mit vielseitiger Verwendbarkeit. Die große Bandbreite chemischer Beständigkeit und gute Abriebwerte eröffnen ein weites Einsatzfeld. Gute Flexibilität, anatomische Form und beste Passgenauigkeit gewähren ein optimales Trage- und Tastgefühl. Die extra lange Ausführung bietet Schutz bis zum Oberarm.
    Eigenschaften & Vorteile:
    • Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
    • Gutes Feingefühl
    • Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
    • Gute Temperaturbeständigkeit
    • Gute mechanische Belastbarkeit
    • AQL <  0,65
    • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
    • Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 / EU 10/2011
    • Viren-beständig
    • In Deutschland gefertigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Größe
      • 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • A, J, K, L, M, O
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Rau
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Haftendes, strukturiertes Nitril
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Lange Stulpe/Bündchen
    • EN374: Mischung Mikroorganismus + VIRUS
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen + VIRUS
      • ja
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Ohne Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • A (Methanol), J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), L (Schwefelsäure 96%), M (Salpetersäure 65%), O (Ammoniak 25%)
    • EN374: Mischung Mikroorganismen
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 733
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Latexfrei, Silikonfrei, Hergestellt in Europa, Lange Stulpe (>290 mm)
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0197
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Schulter (>500 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0.5 ± 0.1
    • EN 374:2016 Typ A
      • AJKLMO
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Grün
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Von 0,2 mm bis 0,5 mm
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 0733191A
    • Länge (mm)
      • 600
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Land- & Forstwirtschaft, Chemische Industrie, Automobilindustrie, Elektromobilität, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gefahrstoffe, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Raffinerien, Windenergie
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung

    Andere

    • Größe
      • 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • A, J, K, L, M, O
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Rau
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Haftendes, strukturiertes Nitril
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Lange Stulpe/Bündchen
    • EN374: Mischung Mikroorganismus + VIRUS
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen + VIRUS
      • ja
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Ohne Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • A (Methanol), J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), L (Schwefelsäure 96%), M (Salpetersäure 65%), O (Ammoniak 25%)
    • EN374: Mischung Mikroorganismen
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 733
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Latexfrei, Silikonfrei, Hergestellt in Europa, Lange Stulpe (>290 mm)
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0197
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Schulter (>500 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0.5 ± 0.1
    • EN 374:2016 Typ A
      • AJKLMO
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Grün
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Von 0,2 mm bis 0,5 mm
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 0733191A
    • Länge (mm)
      • 600
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Land- & Forstwirtschaft, Chemische Industrie, Automobilindustrie, Elektromobilität, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gefahrstoffe, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Raffinerien, Windenergie
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Größe : 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter) : A, J, K, L, M, O
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit : Rau
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Haftendes, strukturiertes Nitril
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Lange Stulpe/Bündchen
    • EN374: Mischung Mikroorganismus + VIRUS : ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen + VIRUS : ja
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage : (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe : Ohne Trikot
    • Lebensmittelzertifizierung Europa : ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien : A (Methanol), J (n-Heptan), K (Natronlauge 40%), L (Schwefelsäure 96%), M (Salpetersäure 65%), O (Ammoniak 25%)
    • EN374: Mischung Mikroorganismen : ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen : ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 733
    • Ausführung der Beschichtung : Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Handschuh-Produktfamilie : Chemikalienschutzhandschuh, ohne Trikot, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil : Latexfrei, Silikonfrei, Hergestellt in Europa, Lange Stulpe (>290 mm)
    • Schichtstärke (inch) : 0.0197
    • Beschichtungsmaterial : Nitril
    • Beschichtungsfläche : Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Schulter (>500 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 0.5 ± 0.1
    • EN 374:2016 Typ A : AJKLMO
    • Innenausstattung : Puderfrei
    • Handschuh-Farben : Grün
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Schichtstärke : Von 0,2 mm bis 0,5 mm
    • Dichtheitsgrad : Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ : Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • CE-Kategorie : Kategorie 3
    • Produktstil : 0733191A
    • Länge (mm) : 600
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Lebensmittel
    • Anwendungen : Land- & Forstwirtschaft, Chemische Industrie, Automobilindustrie, Elektromobilität, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gefahrstoffe, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Labore, Öl- & Gas-Industrie, Maler- und Lackierarbeiten, Petrochemie, Raffinerien, Windenergie
    • Produkttyp : Handschuh
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    073308191A
    Camatril 733 Gr. 08
    073308191A
    Camatril 733 Gr. 08
    073308191X
    Camatril® 733 size 08
    073308191X
    Camatril® 733 size 08
    073309191A
    Camatril 733 Gr. 09
    073309191A
    Camatril 733 Gr. 09
    073309191X
    Camatril® 733 size 09
    073309191X
    Camatril® 733 size 09
    073310191A
    Camatril 733 Gr. 10
    073310191A
    Camatril 733 Gr. 10
    073310191X
    Camatril® 733 size 10
    073310191X
    Camatril® 733 size 10
    073311191A
    Camatril 733 Gr. 11
    073311191A
    Camatril 733 Gr. 11
    073311191X
    Camatril® 733 size 11
    073311191X
    Camatril® 733 size 11