emergency eyewash stations
Fendall Porta Stream I
Fendall Porta Stream I delivers 6 minutes of uninterrupted, hands-free flushing — without costly plumbing.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Fendall Porta Stream I is supplied with either 70 oz. (2.07L) of Sperian Concentrate which, when mixed with tap water, provides 6 gallons (22.7L) of solution, or 8 oz. of Sperian Water Additive, enough for 14 – 16 gallons of water.
This portable unit may be mounted on a wall, mobile cart or mobile stand. It can be easily and affordably placed near most workplace hazards with a single bracket mounting device or transported with optional universal cart or universal stand. The molded handle accepts hanging brackets for vertical or horizontal surface installation.
Features & Benefits:
- Sturdy, one-piece molded construction means low maintenance and no moving.
- Large fill hole simplifies refilling and cleaning.
- Easy-to-use design features simple, highly visible operating instructions on the unit itself.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden