/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    rescue and descent

    Abseilgeräte SafEscape Hub mit Leiteradapter

    Rettungs- und Abseilgerät für Notsituationen. Bis 500 m Abseillänge zugelassen.

    Übersicht
    Vorteile: Gewährleistet die Sicherheit von Arbeiten in Höhen
    • Verbesserte Sicherheit unter schwierigsten Bedingungen
    • Hoher Einspareffekt: Revision erst nach sieben Jahren erforderlich
    • Geringes Gewicht und kompaktes Design
    • Optional mit Handrad und/oder Leiteradapter
    • Diese globale Lösung erfüllt alle internationalen Sicherheitsnormen

    Artikelnummern auf Anfrage, je nach Seillänge:
    Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Kundendienst.
    => ohne Handrad
    => mit Handrad
    => mit Handrad und Kurbel
    => mit Handrad und Leiteradapter

    Material: Speziell entwickeltes Material, das den strengsten Testmethoden standhält
    • Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
    • Kontrollierte Abseilgeschwindigkeit und sanfte, erschütterungsfreie Abseilfahrt dank Zentrifugalbremse
    • Zulässiges Abseilgewicht von 30 kg – 250 kg (2 Personen)
    • Seillänge 20–200 m als standardmäßige Abseillänge (bis 500 m auf Anfrage)
    • Rasches (1 m/s) und ruckfreies Abseilen
    • Notfallanwendung mit 2 Personen bei einem Gewicht von bis zu 250 kg

    Entspricht der Norm EN 341:2011 und erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI und OSHA.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1028788
    SafEscape ELITE Hub mit Leiteradapter 20 m Kernmantelseil 10,5 mm
    1028788
    SafEscape ELITE Hub mit Leiteradapter 20 m Kernmantelseil 10,5 mm
    1028791
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 50m rope
    1028791
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 50m rope
    1028792
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 60m rope
    1028792
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 60m rope
    1028794
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 80m rope
    1028794
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 80m rope
    1028796
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 100m rope
    1028796
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 100m rope
    1028798
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 120m rope
    1028798
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 120m rope
    1028799
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 130m rope
    1028799
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 130m rope