rescue and descent
Miller fliehkraftgebremste Abseilgeräte (EUR)
Fliehkraftgebremste Abseilgeräte
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Neu! Miller SafEscape ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 ,welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt.
Verbesserte,einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werdenVibrationen weitestgehend verringert.
Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen MillerServicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen.Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.
8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m)
Maximale Abseilhöhe 500 m
Im Notfall durch 2 Personenverwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen
MillerSafEscape ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen.Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten EinsatzRisiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Norm EN 341/2008, EN 1496
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden