/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten von Samstag, den 8. August, 07:00 PM EST bis Sonntag, den 9. August, 05:00 AM EST vorgesehen (von Samstag, den 8. August, 11:00 PM UTC bis Sonntag, den 9. August, 09:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    rescue and descent

    ABSEILGERÄT INDY

    Vorteile: Die Sicherheit des Anwenders ist voll gewährleistet Ergonomisch und einfach zu bedienen Der Abseilmechanismus wird durch Druck auf den Griff aktiviert und gesteuert

    Übersicht

    &bull: Die Abseilfahrt stoppt, wenn zu schwacher oder zu starker Druck auf den Griff ausgeü:bt wird (Anti-Panik-Funktion)

    Merkmale: Aluminium & rostfreier Stahl
    &bull: Automatisches Bremssystem
    &bull: Maximale Abseilgeschwindigkeit: 2 m/s
    &bull: Geeignet fü:r 10&ndash:13 mm-Kernmantelseil
    &bull: Gewicht: 0,49 kg

    Entspricht EN 341 Klasse A EN 12841/C

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1032022
    INDY Evo+ descender - MILLER red
    1032022
    INDY Evo+ descender - MILLER red
    1032321
    Versiegelbare Box Orange 1600 Gr. L
    1032321
    Versiegelbare Box Orange 1600 Gr. L
    1032321
    Versiegelbare Box Orange 1600 Gr. L
    1032321
    Versiegelbare Box Orange 1600 Gr. L
    1032322
    Versiegelbare Box schwarz 1610 Gr. XL
    1032322
    Versiegelbare Box schwarz 1610 Gr. XL