harnesses
Miller Welding Harness
Miller Schweiß-Auffanggurt
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Designed to help your workers meet the challenges of harsh working environments: Welder Harnesses are available in lightweight/comfort and heavy-duty options.
High-Temperature Resistant
Inner Kevlar™ core adds strength and resistance to high-temperatures.
Durable Design
Rugged black Kevlar®webbing was designed to withstand harsh welding environments.
Features & Benefits:
- Lightweight/Comfort Welder Harness
- Lightweight: comfort welding harness features blue: flame-retardant Nomex webbing to protect against weld splatter
- Contrasting webbing colors make inspection easier
- Rated to 400 lbs. (181.4kg) capacity when using a SofStop shock absorber (940K/6FTBL)
- Heavy-Duty Welding Harness
- Meets ASTM F887 Arc Test requirements and are rated for arc exposure
- Quick-connect buckles on the chest strap for easy/fast donning
- Rated to 400 lbs. (181.4kg) capacity when using a SofStop shock absorber (940K/6FTBL)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden