harnesses
Miller Revolution Harness with Dualtech Webbing - Side D-Rings & Pad
Miller Revolution Auffanggurt mit Dualtech-Gurtband – Seitliche Auffangösen und Polster
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Patent-pending DualTech™ webbing offers a soft: textured inside and a durable: chemical-resistant polyester outer material. Tested to 7:000 lbs. (31 kN) minimum tensile strength (40% stronger than ANSI requirements) for greater safety and longer service life.
- New back/shoulder padding allows optimum air flow: while providing all-day comfort: even in the shoulders when carrying a full load of tools
- Innovative Cam Buckles provide easy: one-hand adjustment
- Unique rotary design of the PivotLink™ Connection provides greater comfort in bending and improved mobility
- Integrated Accessory System provides connection points for belts: tools and accessories
- Rated to 400-lbs. (181.4 kg) capacity
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden