harnesses
Miller R'TST-Auffanggurte
Der Miller R'TST-2 Punktauffanggurt wurde speziell für Arbeiter in Bereichen mit hoher elektrischer Spannung entwickelt, da er maximalen Komfort und Flexibilität bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an Freileitungen bietet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
Vorteile:
360°-ARBEITEN IN EINER VIELZAHL VON ARBEITSSITUATIONEN
Der Miller R’TST passt wie eine zweite Haut. Die Anwender können daher ohne Einschränkung arbeiten.
Das gesteppte Rückenpolster und der halbstarre Sitzgurt bieten besonders hohen Komfort und Unterstützung während langer Arbeitseinsätze und reduzieren so die Ermüdung.
Elastische Gurtbänder an den Schultern ermöglichen eine bessere Beweglichkeit.
Durch den drehbaren Haltegurt ist ein Drehen um 180° möglich.
Durch Verwendung der erweiterten Ösen zur Arbeitsplatzpositionierung kann der Nutzer sogar bequem und leicht mit dem Rücken zum Mast arbeiten.
SCHNELL UND EINFACH
Schnelles Anlegen dank des Rückenpolsters, mit dem die Schultergurte in Position gehalten werden.
Leichte Anpassung dank der Cam-Schnallen, die ein Verrutschen während der Verwendung verhindern.
EINFACHE INSPEKTION
2 Sturzindikatoren (Rücken-Gurtband) erleichtern die Sichtprüfung, mit der sichergestellt werden kann, dass die Ausrüstung bisher noch keinen Sturz abfangen musste und somit sicher verwendet werden kann.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Transportwesen
- Versorgungsunter-nehmen
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Alle Miller Auffanggurte sind CE-zertifiziert und entsprechen EN 361 sowie, falls nötig, EN 358.
Informationen zur Gewährleistung
Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Mitarbeiterschutz, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.
An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Standards hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden