/content/sps/de/de/search-results.html

    harnesses

    Miller H700 Full Body Harness Construction Comfort

    Miller H700 Ganzkörper-Auffanggurt Komfort (CC)

    Übersicht
    Integration eines ergonomischen Designs zur Gewährleistung von Komfort, Leistung und Sicherheit für Anwender bei Höhenarbeiten in allen Einsatzbereichen.

    Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Absturzsicherung prägt unser Erbe unsere Zukunft.
    Um Ihre Arbeit sicher, regelkonform und effizient zu gestalten, haben wir den neuen Honeywell Miller® H700 Auffanggurt für den ganzen Körper entwickelt, der ergonomisch-wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, um Sicherheit und Komfort zu verbinden.

    Merkmale und Vorteile auf Basis von neuesten Erkenntnissen
    Für die ergonomische Sicherheit entwickelt
    ERGONOMISCH ÜBERLEGENES DESIGN


    Unser neues Design verbessert die Bewegungsfreiheit im Oberkörperbereich und ermöglicht es den Anwendern, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, ohne abgelenkt oder durch eine schlechte Passform behindert zu werden.

    KONFIGURIERBARES BEINGURTDESIGN für individuellen Komfort
    Der neue Pivot-Gurtbandversteller bietet Mobilität und Komfort, indem er es den Anwendern ermöglicht, die Form ihrer Beingurte je nach Tätigkeit (Hocken, Bücken, Kriechen usw.) anzupassen. Zudem erlaubt er die Anpassung des Rückenbandes für eine individuellere Passform und Längenverstellung.

    ROTIERENDER Beckengurt für mehr Bewegungsfreiheit
    Einige Modelle verfügen über einen rotierenden Beckengurt, der Überanstrengung minimiert und so das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSD) reduziert.

    PRAKTISCHER INTEGRIERTER SRL-VERBINDER
    Die integrierte Aufnahme für Kompakt-Höhensicherungsgeräte (SRL) ermöglicht eine einfache Befestigung von persönlichen Einzel-/Doppel-SRLs  mittels Bolzenverschluss.

    BENUTZERFREUNDLICHE WERKZEUGBEFESTIGUNGEN UND HALTERUNGEN FÜR HALTESEILE
    Werkzeugbefestigungen und Halterungen für Halte- und Verbindungsmittel sind an mehreren praktischen Stellen angebracht, darunter vorne und am Beckengurt, an dem auch Aufnahmen für Taschen mit MOLLE System integriert sind.

    Mit innovativen Materialien entwickelt
    HIGH TECH 3D-POLSTERUNG

    Die neue 3D-bewegungsorientierte Beckengurtpolsterung sorgt für eine gleichmäßigere Druckverteilung und ermöglicht längeres Arbeiten in einer Position, erhöhte Sicherheit und Produktivität – was für Unternehmen weniger Ausfallzeiten und höhere Effizienz bedeutet.
    Die Polsterung wurde für bessere Atmungsaktivität und Belüftung entwickelt und hält die Anwender trockener und kühler durch die Kombination von Luftkanal-Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsableitungstechnologie und 3D-Strickgewebe.
    Unsere Schulterpolsterung wurde ebenfalls so konzipiert, dass sie eingesetzte Kompakt-Höhensicherungsgeräte gut abpolstert und so den Anwender schützt. Die Schulterpolsterung kann bei Bedarf zur Reinigung entfernt werden.

    Intelligente und intuitive Funktionen
    Innovationen zum Schutz von Leben
    VARIABLE TRITTSCHLINGEN ZUR TRAUMALINDERUNG bei Hängetrauma


    Wir haben einen normalerweise komplizierten Vier-Schritte-Prozess radikal vereinfacht. Durch die Integration eines patentierten Auslösemechanismus zur schnellen Aktivierung unserer zwei leistungsstarken Trittschlingen zur Traumalinderung (eine für jeden Fuß) kann die hängende Person bequem im Miller H700-Gurt aufstehen. Der Druck auf die Arterien und Venen im oberen Beinbereich wird schnell reduziert, wodurch das Risiko schwerer Verletzungen oder Todesfälle reduziert wird. Siehe Benutzeranleitung.


    ABNEHMBARE LENDENWIRBELSCHUTZPOLSTERUNG

    Erfahren Sie mehr über die Honeywell Miller® H700 Auffanggurte:
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
    1036771
    H700 CC3 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036771
    H700 CC3 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036773
    H700 CC3 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036773
    H700 CC3 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036774
    H700 CC7 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036774
    H700 CC7 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036776
    H700 CC7 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036776
    H700 CC7 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036785
    H700 CC5 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036785
    H700 CC5 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036787
    H700 CC5 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036787
    H700 CC5 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036788
    H700 CC5 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036788
    H700 CC5 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036789
    H700 CC3 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036789
    H700 CC3 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036793
    H700 CC5 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036793
    H700 CC5 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036800
    H700 CC3 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1
    1036800
    H700 CC3 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-1