/content/sps/de/de/search-results.html

    harnesses

    Miller h500 - arc flash

    Miller H500 Arc Flash-Serie so konzipiert, dass es nicht zu einem Brand oder Schmelzen der PSAgA kommen kann und somit immer eine sichere Funktion gewährleistet ist.

    Übersicht
    • Schlauch aus Polyamid
    • Austauschbare Schulterpolsterung
    • Dielektrischer D-Ring hinten unt an den Seiten
    • Vorderseitige Gurtbandschlaufen aus Polyamid
    • Halter fü:r das Verbindungsmittel
    • Verstellbare Verschlü:sse fü:r dielektrischen Schultergurt
    • Dielektrische Steckschnallen
    • Deutlich sichtbare Fallindikatoren
    • Schwer entflammbare elastische Verbindungsmittel
    • Geschü:tztes Etikett
    • Dicker Hü:ftgurt
    • Leicht (Grö:ß:e 2 = 2,6 kg)
    .
    EN 361:2002, EN358:2018, ASTM F887-20.
    Das Verbindungsmittel Arc Flask ist auch in der Einzel-/Doppelversion erhä:ltlich:.
    - FPLARCM-SEU Arc Flash-Verbindungsmittel &ndash: ein Bein.
    - FPLARCM-TEU Arc Flash-Verbindungsmittel &ndash: zwei Beine
    .

    .

    Spezifikationen

    Andere

    • RFID
      • No
    • Attachment Point Locations (if not D-Ring)
      • Polyamide Front webbing loops
    • Chest Strap Buckle Material
      • Dielectric Mating Buckle
    • Leg Strap Buckle Material
      • Dielectric Mating Buckle
    • Maximum Weight Capacity
      • 140
    • Chest Strap Buckle Type
      • Standard
    • Leg Strap Buckle Type
      • Standard
    • Attachment Point Type
      • Dielectric Back D-Ring
    • Belt Buckle Material
      • Dielectric Mating Buckles
    • Number of D-Rings
      • 5
    • Webbing Material
      • Polyamide- flame retardant
    • D-Ring Locations
      • back- front- side
    • Belt Buckle Type
      • Dielectric Mating Buckle
    • D-Ring Material
      • Dielectric
    • Product Weight
      • 2.6 kg
    • Product Family
      • Miller H500 Full Body Harness
    • Webbing Color
      • Black/Red
    • Harness Style
      • Vest style
    • Belt Material
      • Polyamide
    • Webbing Type
      • Flame retardant
    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Harness Size
      • S- M- L
    • Standards
      • EN 361:2002, EN358:2018, ASTM F887-20
      • EN 361:2002- EN358:2018- ASTM F887-20
    • Belt Type
      • non-removable

    Andere

    • RFID
      • No
    • Attachment Point Locations (if not D-Ring)
      • Polyamide Front webbing loops
    • Chest Strap Buckle Material
      • Dielectric Mating Buckle
    • Leg Strap Buckle Material
      • Dielectric Mating Buckle
    • Maximum Weight Capacity
      • 140
    • Chest Strap Buckle Type
      • Standard
    • Leg Strap Buckle Type
      • Standard
    • Attachment Point Type
      • Dielectric Back D-Ring
    • Belt Buckle Material
      • Dielectric Mating Buckles
    • Number of D-Rings
      • 5
    • Webbing Material
      • Polyamide- flame retardant
    • D-Ring Locations
      • back- front- side
    • Belt Buckle Type
      • Dielectric Mating Buckle
    • D-Ring Material
      • Dielectric
    • Product Weight
      • 2.6 kg
    • Product Family
      • Miller H500 Full Body Harness
    • Webbing Color
      • Black/Red
    • Harness Style
      • Vest style
    • Belt Material
      • Polyamide
    • Webbing Type
      • Flame retardant
    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Harness Size
      • S- M- L
    • Standards
      • EN 361:2002, EN358:2018, ASTM F887-20
      • EN 361:2002- EN358:2018- ASTM F887-20
    • Belt Type
      • non-removable
    • RFID : No
    • Attachment Point Locations (if not D-Ring) : Polyamide Front webbing loops
    • Chest Strap Buckle Material : Dielectric Mating Buckle
    • Leg Strap Buckle Material : Dielectric Mating Buckle
    • Maximum Weight Capacity : 140
    • Chest Strap Buckle Type : Standard
    • Leg Strap Buckle Type : Standard
    • Attachment Point Type : Dielectric Back D-Ring
    • Belt Buckle Material : Dielectric Mating Buckles
    • Number of D-Rings : 5
    • Webbing Material : Polyamide- flame retardant
    • D-Ring Locations : back- front- side
    • Belt Buckle Type : Dielectric Mating Buckle
    • D-Ring Material : Dielectric
    • Product Weight : 2.6 kg
    • Product Family : Miller H500 Full Body Harness
    • Webbing Color : Black/Red
    • Harness Style : Vest style
    • Belt Material : Polyamide
    • Webbing Type : Flame retardant
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    • Harness Size : S- M- L
    • Standards : EN 361:2002, EN358:2018, ASTM F887-20|EN 361:2002- EN358:2018- ASTM F887-20
    • Belt Type : non-removable
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FPXARCM-HLEU
    Auffanggurt Arc Flash, Größe 3
    FPXARCM-HLEU
    Auffanggurt Arc Flash, Größe 3
    FPXARCM-HMEU
    Auffanggurt Arc Flash, Größe 2
    FPXARCM-HMEU
    Auffanggurt Arc Flash, Größe 2
    FPXARCM-HSEU
    Auffanggurt Arc Flash, Größe 1
    FPXARCM-HSEU
    Auffanggurt Arc Flash, Größe 1