harnesses
Miller DuraFlex Python™ Harness
Miller DuraFlex Python™ Auffanggurte
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
DuraFlex Python™ Harnesses feature cushioned tubular webbing in the shoulder straps to minimize possible discomfort around the neck and shoulders when required to wear a tool belt.
Easy To Fit
Fully-adjustable harness design: along with the stretchable webbing: ensures proper fit without sacrificing comfort.
Comfortable & Durable
Tubular: high-strength: abrasion-resistant webbing with high-density: water-repellant foam features contoured edges to improve comfort.
Features & Benefits:
Convenience
- Lanyard ring allows user to attach the lanyard when not in use: minimizing hazards associated with the lanyard hanging freely
- Extra lanyard ring available on non-front D-ring harnesses for attaching two-legged lanyards
- Sub-pelvic strap distributes weight for added support after a fall
- Forged steel back D-ring for maximum strength and dependability
- Comfort-Touch Back D-Ring Pad is soft and flexible for added comfort
- Solid color leg straps help the wearer orient the harness for ease of donning
- Fall indicator/warning flag deploys in the event of a fall to indicate that the harness should be removed from service
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden