harnesses
Miller AirCore Front and side D-ring Harness
Miller Aircore Front- und Side-D-Ring-Gurtzeug
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
- Front D-ring is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
- Side D-rings are designed for work positioning
- One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
- Rated to 400 lbs. capacity
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden