/content/sps/de/de/search-results.html

    harnesses

    H500 Quick Fit

    Harness mit leichte, atmungsaktiver Mesh-Weste: ergonomisch, atmungsaktiv und schnell zu tragen. Hergestellt mit einem speziellen wasserdichten Band, das sich bei Bewegungen biegen kann, und mit seitlichen Verstellriemen zur besseren

    Übersicht

    Ergonomie. Ausgelegt fü:r 140 kg (max. Anwendergewicht). Erhä:ltlich in 3 Grö:ß:en.

    • leichte atmungsaktive Mesh-Weste
    • Speziell zusammengesetztes Gurtband passt sich flexibel an Bewegungen und Kö:rperkonturen an
    • Seitliche Einstellgurte fü:r bessere ergonomische Passform
    • H-Design der Beingurte fü:r erhö:hten Tragekomfort
    • Anatomisch und ergonomisch geformte, druckentlastende, atmungsaktive Schulter- / Rü:ckenpolsterung
    • Intelligente Lö:sung gegen das Verdrehen des Gurtes fü:r mü:heloses Anlegen
    • Spezielle HSG-Textilschlaufe zum einfachen Verbinden mit Hö:hensicherungsgerä:ten
    • Anwenderfreundliche Verbindungsmittel-Halterung
    • Deutlich erkennbare Sturzindikatoren und gut sichtbares Nahtbild fü:r einfache Inspektion
    • Leichte Cobra®:-Schnellverschlussschnallen aus Aluminium
    • Gut sichtbarer, geschü:tzter Etikettenschutz fü:r problemlose Inspektion mit integriertem RFID Chip
    • Wasserabweisendes Gurtband
    • bis 140 kg (maximale Gewichtskapazitä:t)

    .

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1036109
    H500 QB 2LO Q-Fit size 1
    1036109
    H500 QB 2LO Q-Fit size 1
    1036121
    H500 QB 2LO Q-Fit size 2
    1036121
    H500 QB 2LO Q-Fit size 2
    1036122
    H500 QB 2LO Q-Fit size 3
    1036122
    H500 QB 2LO Q-Fit size 3