/content/sps/de/de/search-results.html

    harnesses

    H500 High visibility

    Bequeme und leichte gefütterte Warnweste mit ergonomischem, atmungsaktivem und schnell tragbarem Gurt, hergestellt mit einem speziellen wasserdichten Band, das sich bei Bewegungen biegen kann.

    Übersicht

    Seitliche Verstellriemen fü:r eine bessere Ergonomie. Ausgelegt fü:r 140 kg (max. Anwendergewicht). Erhä:ltlich in 3 Grö:ß:en.

    • Bequeme und leichte gefü:tterte Warnweste (EN ISO 20471 Klasse 2)
    • Speziell zusammengesetztes Gurtband passt sich flexibel an Bewegungen und Kö:rperkonturen an
    • Seitliche Einstellgurte fü:r bessere ergonomische Passform
    • H-Design der Beingurte fü:r erhö:hten Tragekomfort
    • Anatomisch und ergonomisch geformte, druckentlastende, atmungsaktive Schulter- / Rü:ckenpolsterung
    • Intelligente Lö:sung gegen das Verdrehen des Gurtes fü:r mü:heloses Anlegen
    • Spezielle HSG-Textilschlaufe zum einfachen Verbinden mit Hö:hensicherungsgerä:ten
    • Anwenderfreundliche Verbindungsmittel-Halterung
    • Deutlich erkennbare Sturzindikatoren und gut sichtbares Nahtbild fü:r einfache Inspektion
    • Leichte Cobra®:-Schnellverschlussschnallen aus Aluminium
    • Gut sichtbarer, geschü:tzter Etikettenschutz fü:r problemlose Inspektion mit integriertem RFID Chip
    • Wasserabweisendes Gurtband
    • bis 140 kg (maximale Gewichtskapazitä:t)

    .

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1036010
    H Design W extension S1
    1036010
    H Design W extension S1
    1036011
    H Design W extension S2
    1036011
    H Design W extension S2
    1036012
    H Design W extension S3
    1036012
    H Design W extension S3
    1036015
    1036015
    1036016
    1036016
    1036017
    1036017
    1036018
    1036018
    1036019
    1036019
    1036123
    H500 QB 2LO Ylow HV size 1
    1036123
    H500 QB 2LO Ylow HV size 1
    1036124
    H500 QB 2LO Ylow HV size 2
    1036124
    H500 QB 2LO Ylow HV size 2