self retracting lifelines
Miller DuraSeal™ Self-Retracting Lifeline
Das neue zum Patent angemeldete Miller DuraSealTM Höhensicherungsgerät mit automatischem Einzug (SRL) wurde für die Anwendung in schwierigsten Umgebungen entwickelt, einschließlich Öl- und Gasanwendungen Onshore und Offshore, Bergbau und Petrochemie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Prevents contaminants from entering the unit with highest industry rated sealed technology IP69K
In addition to meeting IP68: the Miller DuraSeal™ meets IP69K – a more stringent test requiring close range high-pressure/high temperature spray downs. The Miller DuraSeal design entirely seals and protects the brake system: power spring and bearings to ensure these components are never exposed to debris: water or chemicals.
System built to last: withstanding multiple fallsThe robust brake design withstands multiple falls: keeping the Miller DuraSeal™ in the field: lowering your cost of ownership.
Features & Benefits:
- Prevents contaminants from entering the unit with highest industry rated sealed technology IP69K
- Built to last reusable brake design withstands multiple falls
- Quick: low cost repair is achieved with field replaceable lifeline
- Reduces fatigue and increases productivity with units up to 30% lighter than competitive sealed units
- Product service life is extended in the harshest environments with corrosion resistant components
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden