/content/sps/de/de/search-results.html

    self retracting lifelines

    Aviablock

    1,5 m und 2,5 m – Gurtband-Höhensicherungsgerät aus Polyamid

    Übersicht
    Vorteile:
    • Maximale Verwendbarkeit bis 2,5 m
    • Reduziert den Fangstoß, der bei einem Sturz auftritt
    • Integrierter Falldämpfer
    • Wirbel an der Auffanggurtverbindung, um ein Verdrehen des Gurtbands zu verhindern

    Entspricht EN 360

    *Sgk: Schraubkarabiner
    Spezifikationen

    Andere

    • Produktstil
      • 10
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 1002871
    • Gewicht (kg) (kg)
      • 1.14
    • Handschuh-Farben
      • Weiß, Grau, Schwarz, Blau
    • Trägermaterial
      • Polyester

    Andere

    • Produktstil
      • 10
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 1002871
    • Gewicht (kg) (kg)
      • 1.14
    • Handschuh-Farben
      • Weiß, Grau, Schwarz, Blau
    • Trägermaterial
      • Polyester
    • Produktstil : 10
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 1002871
    • Gewicht (kg) (kg) : 1.14
    • Handschuh-Farben : Weiß, Grau, Schwarz, Blau
    • Trägermaterial : Polyester
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list