/content/sps/de/de/search-results.html

    self retracting lifelines

    FALCON™ HÖHENSICHERUNGSGERÄT

    6 m-Gurtband-Höhensicherungsgerät

    Übersicht
    Vorteile: Längere Produktlebensdauer
    • Nylon-Gehäuse mit lebenslanger Garantie
    • Bestes Verhältnis von Länge/Gewicht auf dem Markt (6 m-Einheit wiegt nur 1,5 kg)

    Merkmale:
    • Extrem leichtes und kompaktes Gurtband- Höhensicherungsgerät mit 6 m
    • Schnell blockierender Bremsmechanismus
    • Das Gurtband ist extrem abriebfest (getestet für über 20.000 Zyklen)
    • Extreme Beständigkeit und robustes, abgedichtetes Gehäuse
    • Drehwirbel oben an der Einheit verhindert ein Verdrehen des Gurtbands beim Einsatz

    Entspricht EN 360

    Die jährliche Inspektion durch eine Miller-Servicestelle (MSP) oder das Werk Pflicht. Zum Zeitpunkt der Überprüfung muss das Gerät geöffnet und vollständig inspiziert werden.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list