personal fall limiters
Titan™ Fall Limiters
Titan™ Fallbegrenzer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Improved Safety
Requires less fall clearance than shock-absorbing lanyards and reduces trip hazards. All units are equipped with a fall indicator: in the event of a fall: a flag deploys to indicate that the unit has been subjected to fall arresting forces and should be removed from service.
Greater User Mobility
Offers 11-ft. (3.4 m) of working capacity compared to a standard shock-absorbing lanyard that only provides 6-ft. (1.8 m) of mobility resulting in increased productivity.
Features & Benefits:
- Offers 11-ft. (3.4 m) of working capacity
- Quick-activating stainless steel braking mechanism arrests free falls
- Compact: lightweight design
- Corrosion-resistant interior components
- No annual factory recertification required
- Visual load indicator
- Without connection (TFL-Z7/11FT)
- Steel twist-lock carabiner (TFL-1-Z7/11FT)
- Stainless steel swivel shackle (TFL-2-Z7/11FT)
- Carabiner and swivel shackle (TFL-3-Z7/11FT)
- Stainless steel swivel shackle & locking rebar hook (TFL-6-Z7/11FT)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden