personal fall limiters
Miller TurboLite™ Personal Fall Limiters
Mit dem 2 Meter langen leichten Fallbegrenzer, der an alle Situationen angepasst ist, wenn Sie mit geringem Platzabstand arbeiten, brauchen nie wieder ein Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer!
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The cost-effective and competitive pricing of the Miller TurboLite™ Personal Fall Limiters (PFL) make shock-absorbing lanyards obsolete on the job site. Workers no longer need to “switch-out” equipment to maintain a safe fall distance
Effective Solution
The unique 6-foot (1.8 m) and 9-foot (2.74 m) TurboLite PFLs require less fall clearance than traditional shock-absorbing lanyards: instantly arresting a free fall within inches.
Customizable
With more than 75 different options: there is a Miller TurboLite perfect for the job at hand.
Features & Benefits:
- Reduces fall clearance requirements
- Available in 6-ft and 9-ft lengths to meet the needs of a wide variety of applications
- Unit and lanyard end connector combinations available for both 9-foot and 6-foot TurboLite PFLs
- Lightweight aluminum connectors reduce weight while maintaining the strength needed to support workers
- High-impact resistant nylon housing and abrasion-resistant webbing provide long service life
- Attaches directly to the back D-ring of a harness for increased mobility
- Integral swivel prevents lifeline from twisting
- Rated for up to a 400 lb. (181.4 kg) worker
- Twin models available for 100% tie-off
- Meets requirements of OSHA: ANSI Z359.14 Class A & B and CSA Z259.2.2.
- Ideal replacement for a 6-ft. shock-absorbing lanyard
- Ultra compact and lightweight
- Provides 9-ft. of working length: an ideal solution for scaffolding and order picker applications
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden