/content/sps/de/de/search-results.html

    lanyards

    Miller Gurtband-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer (EUR)

    Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, komplett mit Verbindungselement in einem Produkt.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Miller verfügt über eine umfassende Bandbreite an leichten, vielseitigen Verbindungsmitteln zum Fallschutz, die für maximalen Schutz entwickelt wurden.Ausgestattet mit integriertem Bandfalldämpfer, der die bei einem Sturz wirkenden Kräfte auf bis zu 6 kN begrenzt.


    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • EN 355

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list