/content/sps/de/de/search-results.html

    confined space equipment

    Miller DuraHoist™ - Manhole Collar

    Für Anwendungen mit häufigem Aufstellen über ähnlich großen Zugangsöffnungen. Manschette einfach in Kanalisationsschacht, Tankluke oder andere Öffnung stecken. Verfügbar in Größen von 17,5 Zoll (0,44 m) bis 27,5 Zoll (0,70 m), in 2-ZollAbstufungen.

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Designed for applications involving frequent set-ups over similarly sized access openings
    • Simply slip collar into sewer manhole: tank hatch or other opening
    • Available from 17.5 in. (.44 m) to 27.5 in. (.70 m). in increments of 2-in.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list