/content/sps/de/de/search-results.html

    confined space equipment

    Miller DuraHoist™ - Adjustable Barrel Mount Sleeve

    Entwickelt für Hilfsgerüste: Verwendung an Wänden und Brüstungen, bei denen eine häufige Einrichtung bei unterschiedlichen Wandstärken erforderlich ist. Für Wandstärken bis max. 0,61 m (24 Zoll).

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Designed for shoring: wall and parapet applications where frequent set-up over varying wall thicknesses is required
    • Accommodates wall thicknesses up to a max. of 24 in. (.61 m).
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list