/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    steel mesh barrier stair

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Beam

    ART. NO. 3293/3294

    Übersicht
    Designed to enable access to the edge, without the need for PPE, when a Steel Mesh Barrier is removed.The Steel Mesh Barrier Beam, when combined with the Steel Mesh Barrier Beam Holder (3292), can be used on a complete elevation, or on a small section. Join with Beam Spigot 20080003 and Spring Clip 30091260.• ART. no. 3293/Length 2600mm/Weight 10.53kg• ART. no. 3294/Length 1300mm/Weight 5.5kg• Aluminium• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C3293
    Stahlgitterträger 2,60m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-steel-mesh-barrier-stair-3293-1
    C3293
    Stahlgitterträger 2,60m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-steel-mesh-barrier-stair-3293-1
    C3294
    Steel Mesh Barrier Beam 1,3 m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-steel-mesh-barrier-stair-3293-1
    C3294
    Steel Mesh Barrier Beam 1,3 m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-steel-mesh-barrier-stair-3293-1