/content/sps/de/de/search-results.html

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Bridge Attachment

    ART. NO. 1280

    Übersicht
    Primarily used as an edge protection attachment for bridges utilising the bolts for the permanent bridge barrier, but also works in many other applications.Can also be installed using suitable drilled or cast-in anchors.• Weight 1.2kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1012801
    Seilführung Set mit 5St*
    1012801
    Seilführung Set mit 5St*
    1012803
    Gehäuse Aufhängung -Baugruppe*
    1012803
    Gehäuse Aufhängung -Baugruppe*
    1012804
    repair Label, insert set 20
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-installieren-eines-astschoners-eur-image
    1012804
    repair Label, insert set 20
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-installieren-eines-astschoners-eur-image
    C1280
    Brückenbefestigung
    C1280
    Brückenbefestigung