/content/sps/de/de/search-results.html

    sefety net fan

    COMBISAFE® Horizontal Safety Net

    ART. NO. CT1150206, CT1150306, CT1150406, CT1151006, CT1151506, CT1122201, CT1122301

    Übersicht
    • Prevents persons or objects from falling to the ground• Prevents persons or objects on the ground from being hit by falling objects• Complies to EN1263-2• Light weight, 0.2 kg/m2• Knotless design with high energy absorption• Test cords attached to each net for use in yearly quality testing• Can be attached traditionally with tie lines. If attaching to steel beams use the new Grippa solution for quick installation. A bolted attachment, the Elephant hook, also provides quick fixing and adjusting of the net• Standard sizes in stock, almost any design can be manufactured to order
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CCT1122301
    Safety net, tie cord 5,0m
    CCT1122301
    Safety net, tie cord 5,0m
    CCT1150206
    Sicherheitsnetz Größe 5x5 m
    CCT1150206
    Sicherheitsnetz Größe 5x5 m
    CCT1150306
    Sicherheitsnetz Größe 5x7,5 m
    CCT1150306
    Sicherheitsnetz Größe 5x7,5 m
    CCT1150406
    Säkerhetsnät 5x10 m
    CCT1150406
    Säkerhetsnät 5x10 m
    CCT1151006
    Sicherheitsnetz Größe 7,5x15 m
    CCT1151006
    Sicherheitsnetz Größe 7,5x15 m
    CCT1151506
    Sicherheitsnetz Größe 10x12,5m
    CCT1151506
    Sicherheitsnetz Größe 10x12,5m