Combisafe
Combisafe Sicherheitsnetz-Fans
Kollektiver Schutz vor herabfallenden Gegenständen. Das Sicherheitsnetz-Fans System ist die neueste Innovation im Bereich des Hochhausschutzes und eignet sich für kompakte, innerstädtische Standorte, an denen der Platz begrenzt ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Safety Net Fan ist so konzipiert, dass er direkt am Gebäude (Stahl- oder Betonrahmen) oder am Gerüst mit einer Reihe von speziell angefertigten Befestigungen angebracht werden kann. Der 3,3 m breite Standardlüfter, der 4,6 m breite Maxilüfter und die 3,3 m breiten Eckoptionen stellen sicher, dass der Safety Net Fan für fast jede Gebäudekonstruktion geeignet ist, einschließlich solcher mit Überhängen.
Wesentliche Merkmale
- Der Safety Net Fan verwendet ein Netz der Klasse B1
- Jedes Netz wird standardmäßig mit einer Masche von 60 x 60 mm und einem 20 x 20 mm großen Schmutznetz geliefert.
- Fängt, absorbiert und enthält Schmutz aus einer Höhe von 6 m
- Absorbiert bis zu 4,4 kJ an Energie
- Kann leicht neu positioniert werden
- Entspricht der Norm EN1263.
- Die Elastizität des Netzes in Verbindung mit einer leichten Verformung des Rahmens sorgt dafür, dass Gegenstände nicht herausspringen oder zerspringen, was zu Schäden an Personen und Gegenständen führen kann.
- Das aus mehreren Schichten bestehende Netz kann wesentlich kleinere Schmutzpartikel auffangen.
- Fächer können eingeklappt werden, um heruntergefallene Gegenstände aufzufangen
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,