/content/sps/de/de/search-results.html

    belts

    Titan Body Belts

    Dieser sollte nur zum Einnehmen der Arbeitsposition oder zur Absturzsicherung in Verbindung mit einem Auffanggurt verwendet werden.

    Übersicht
    QUALITY CRAFTSMANSHIP:
    Body belts can be used in conjunction with a full-body harness to provide fall protection.

    Features & Benefits:
    • Light-duty Equipment/Accessory Bag w/Titan logo: zipper closure and wraparound carrying straps 13-in. x 8-in. x 8-in. (330 mm x 203 mm x 203 mm).
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1008232
    TITAN WORK POSITIONING BELT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43291_T332-LAF
    1008232
    TITAN WORK POSITIONING BELT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43291_T332-LAF