anchorage connectors
Miller Permanent Roof Anchors
Miller Permanente Dachanker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
Single D Permanent Roof Anchor:
- The Single D permanent roof anchor is designed to provide one (1) D-ring anchorage point when securely installed on a wood roof sub-surface or vertical wall
- Stainless steel construction: plated steel D-ring
- Accommodates single user for fall protection
- The Double D permanent roof anchor is designed to provide two (2) D-ring anchorage points when securely installed on a wood roof sub-surface
- Stainless steel construction: two plated steel D-rings
- Accommodates single user for fall protection
- The Claw permanent roof anchor is designed to provide a single anchorage point when securely installed on a wood rafter or truss member. The Claw anchor fits wood sizes 2-in. x 4-in.: 2-in. x 6-in.: 2-in. x 8-in.: 2-in. x 10-in. or 2-in. x 12-in.
- Stainless steel construction
- Accommodates single user for fall protection
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden