/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten von Samstag, den 8. August, 07:00 PM EST bis Sonntag, den 9. August, 05:00 AM EST vorgesehen (von Samstag, den 8. August, 11:00 PM UTC bis Sonntag, den 9. August, 09:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    anchorage connectors

    Miller 5K lb Stainless Steel Swivel Anchors

    mit 360°-Drehung

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Miller Swivel Anchors with a revolutionary 360° rotation
    • connect to a worker’s fall arrest system to safely protect while working at heights and include options for use in concrete and steel.
    • Select from the Miller Swivel Anchors with D-ring or the Miller Drop-Through Swivel Anchors to meet your specific application needs.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list