safety eyewear
Uvex GX-8™
Uvex GX-8
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available in Uvextra® AF:anti-scratch Hardcoat
- 8-base: full coverage wrap
- Slip-resistant: spring-hinge temples
- Adjustable padded nosepiece
- Slip-resistant temples
- Available in variety of lens tints
- Provides 99.9% UV protection
- ¾ frame: Modern styling with clean lines
- ANSI Z87.1+ 2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Uvextra AF
- Anti-scratch Hardcoat
- Nickel-free: soldered and shaped brushed steel frame provides sturdy: reliable fit and feel
- Slip-resistant: spring-hinge temples provide long wear comfort
- Adjustable padded nosepiece keeps eyewear in place
- Available in Uvextra AF: anti-scratch Hardcoat
- 8-base: full coverage wrap
- Available in variety of lens tints
- U6 grade –level lens filtering >99.9% UVB/UVA protection for far and near UV transmittance
- Certified to meet ANSI Z87.1+ 2015 standard
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Nickel-free: sturdy but comfortable: brushed steel frame
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Katalog
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden