eyewear accessories
Uvex® 880 Series Klip Lifts for Hard Hats
Uvex 880 Series Klip Lifts for Hard Hats
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Uvex 880 Series Klip Lifts for hard hat visors offer fast and convenient vision enhancement for a wide range of industries. Whether you work in steelmaking: welding and cutting facilities: foundries or glassmaking operations: you will appreciate the convenience of the flip-up feature. These lenses can be quickly flipped down for observing a melt or a weld: and flipped back up again when not needed. Movement through a full 180° arc is possible: allowing the filter lenses to be raised or moved completely out of your line of vision.
Features & Benefits:
- Fit onto hard hat or bump cap brims
- Worn in conjunction with existing protective eyewear
- Quickly flip down to enhance vision: then flip up when not needed
- Integral spring clip holds 880 Series securely — without screws: fasteners or tools
- Available with half or full lenses in green welding shades 4: 5: 6: 8: cobalt blue shades 3: 4: 6: 8: and green glare reducing shade 3
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Katalog
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden