/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten von Samstag, den 8. August, 07:00 PM EST bis Sonntag, den 9. August, 05:00 AM EST vorgesehen (von Samstag, den 8. August, 11:00 PM UTC bis Sonntag, den 9. August, 09:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    insulators

    9502L-EP Silicone Insulator

    Silicone Insulator

    Übersicht
    The 9502L-EP Silicone Insulator combines two essential characteristics: PERFORMANCE - The 9502L-EP is the only composite insulator manufactured as a replacement for two 10” (254mm) porcelain disks. Installation is limited to horizontal dead-end applications only. INNOVATION - Unlike any other insulator on the market, the unique shed design of the 9502L-EP minimizes the material content without compromising electrical or dimensional requirements.Features & Benefits:● End fittings are hot dipped galvanized high strength carbon steel. Must be used as a dead end insulator only.RUS Accepted.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list