insulating blankets
Switch Board Matting
Switch Board Matting
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Switchboard Matting is permanently placed in front ofswitchgear, motor control centers and other high voltage apparatus to provide personal protection for workers. It is also used when tending take-up and pay out reels and when adding or replacing conductors. The corrugated surface acts as a safety tread while reducing the possibility of metal particles becoming embedded. Made from high quality Type II material.
- Class 2 matting is 1/4” (6.4 mm) thick and is tested to 20 kV. Sold by the yard, in rolls that are 25 yards in length. Can be cut to custom lengths.
- Class 4 matting is 1/2” thick and tested to 40 kV. Sold in 20 yard rolls only.
Switchboard matting compiles with ASTM D178 specifications.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden