insulating blankets
Roll Blankets
Roll Blankets
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Salisbury’s insulating Roll Blankets are made from a high strength fabric reinforced Type II rubber in unique colors, making it easy to identify and highly visible in the work area. Salisbury’s insulating Type II rubber Roll Blankets meet ASTM F2320 standards.
Salisbury ’s Roll Blanket line also includes a Class 1 (7,500 v) Clear PVC material that permits complete visibility yet provides the necessary insulating properties meeting ASTM F1742 standards.
The Roll Blankets can be easily custom-cut to fit each application at the job site. This minimizes the number of different low voltage blankets sizes and shapes that would otherwise need to be carried from job to job. Each blanket comes in a convenient 36” wide roll, 30 feet in length.
All classes of Roll Blankets are easy to cut, and flexible to -40° F/C. Highly puncture and tear resistant, each class of blanket is also flame (self-extinguishing), oil and ozone resistant.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden