grounding accessories
Heat Shrink and Strain Relief Sleeves
Heat Shrink and Strain Relief Sleeves
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
HONEYWELL SALISBURY® HEAT SHRINK AND STRAIN RELIEF SLEEVES
Salisbury’s Strain Relief Sleeves reinforce cables at the termination points when used with the cable support system. This decreases strand damage to cables from age or mishandling, which reduces current carrying capacityand service life. SALCOR® Strain Relief Sleeves accept all grounding cables #2 through 4/0. The orange Strain Relief Sleeve assembly consists of two parts: the inner sleeve, which is discarded if the cable diameter exceeds .72”, and the tapered outer sleeve. The outer sleeve is 6.5” long and can be cut to match the diameters. Clear strain relief sleeves and are available to fit ground clamps as well.
Salisbury also offers a wide variety of heat shrink for use in ground assemblies.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden