lineworker high voltage ng3
Yellow Balck High Voltage NG3 Straight Cuff 16
The gloves are available in Straight Cuff, Contour Cuff and Bell Cuff in 14 in (356 mm), 16 in (406 mm) and 18 in (457 mm) lengths in sizes 7 to 12 (including half sizes) and come in black, red/black and yellow/black color combinations.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Type I and Type II gloves are extremely flexible making it easy to work with small parts. The gloves meet or exceed ASTM D120 and IEC EN60903 Standards. Low Voltage: ASTM Class 00, 0 High Voltage: ASTM Class 1, 2, 3, 4
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden