/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten von Samstag, den 8. August, 07:00 PM EST bis Sonntag, den 9. August, 05:00 AM EST vorgesehen (von Samstag, den 8. August, 11:00 PM UTC bis Sonntag, den 9. August, 09:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    lineworker high voltage ng3

    Red Balck High Voltage NG3 Straight Cuff 18

    The gloves are available in Straight Cuff, Contour Cuff and Bell Cuff in 14 in (356 mm), 16 in (406 mm) and 18 in (457 mm) lengths in sizes 7 to 12 (including half sizes) and come in black, red/black and yellow/black color combinations.

    Übersicht

    Type I and Type II gloves are extremely flexible making it easy to work with small parts. The gloves meet or exceed ASTM D120 and IEC EN60903 Standards. Low Voltage: ASTM Class 00, 0 High Voltage: ASTM Class 1, 2, 3, 4

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list