/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 14. Juni, von 07:00 AM EST bis 08:30 AM EST vorgesehen (Sonntag, den 14. Juni, von 11:00 AM UTC bis 12:30 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    lineworker high voltage ng2

    Yellow Black High Voltage NG2 Straight Cuff 16

    Type I and Type II gloves are extremely flexible making it easy to work with small parts. The gloves meet or exceed ASTM D120 and IEC EN60903 Standards.

    Übersicht

    Rubber insulating gloves are available in six ASTM defined voltage classes. Rubber dipped sleeves are available in Class 00 through 4. The chart below identifies the class, proof test voltage and maximum allowable exposure voltage.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list