Lineworker High Voltage E1
Red Black High Voltage E1 Straight Cuff 16"
Type I and Type II gloves are extremely flexible making it easy to work with small parts. The gloves meet or exceed ASTM D120 and IEC EN60903 Standards.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rubber insulating gloves are available in six ASTM defined voltage classes. Rubber dipped sleeves are available in Class 00 through 4. The chart below identifies the class, proof test voltage and maximum allowable exposure voltage.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden