/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    electrical protection gloves

    KCL Electro 585 Gloves - Class 1

    Insulating latex glove with arc flash protection, class 1

    Übersicht
    The KCL Electro insulating protective gloves are designed to offer robust protection against electrical hazards and arc faults. Made from natural latex, these gloves are silicone- free and feature a textured surface for improved grip, high flexibility, and great dexterity. Manufactured in Germany, the Electro gloves meet the EN 60903 and IEC 60903 standards for electrical safety. 

    Features & Benefits:
    • Class 1 (working voltage up to 7.500 V AC / 11.250 V DC) 
    • Arc flash protection APC 2
    • Category AZC
    • Mechanical protection according to EN 388
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list