/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    single gas

    Zubehör für BW Clip-Serie

    Die Eingaswarngeräte der BW Clip-Serie bieten bis zu drei Jahre wartungsarm Betrieb: Einfach einschalten und das Gerät läuft kontinuierlich – ohne Kalibrierung, Sensorwechsel, Batteriewechsel oder Laden.

    Übersicht
    Die BW-Clip-Serie der Einzelgasdetektoren bietet bis zu drei Jahre wartungsarm Betrieb: Einfach das Gerät einschalten und es läuft ununterbrochen – kein Austausch von Sensor und Batterie oder Aufladen der Batterien erforderlich. Das bedeutet große Zuverlässigkeit und keine Ausfallzeiten. Produktübersicht: Die Detektoren der BW Clip-Serie sind die benutzerfreundlichste, zuverlässigste und kostengünstigste Möglichkeit, Sicherheit, Konformität und Produktivität zu gewährleisten. Die BW Clip-Serie arbeitet bis zu drei Jahre lang, und mit der Zwei-Jahres-Version für H2S oder CO erhalten Sie sogar noch mehr Lebensdauer für den Preis: Stecken Sie ihn einfach in ein Ruhegehäuse, wenn Sie ihn eine Woche oder länger nicht benutzen, und verlängern Sie die Lebensdauer um diesen Zeitraum – bis zu einem Jahr. Mit einem automatischen internen Test, robustem Schutz für raue Umgebungen, einem Weitwinkel-Alarmblitz und anderen Funktionen sind die BW Clip-Serie die zuverlässigsten Detektoren ihrer Art – von den vertrauenswürdigsten Experten für Gasdetektion. In Verbindung mit dem IntelliDoX-Gerätemanagementsystem sind die Geräte der BW Clip-Serie die flexibelsten und am besten konfigurierbaren Detektoren auf dem Markt. IntelliDoX bietet umfangreiche Möglichkeiten: • Anpassung der Alarmsollwerte an sich ändernde Anforderungen • Verfolgen von Funktionstests und Einstellen eines Indikators für die Nichteinhaltung von Vorschriften • Auslösen von 50 Detektoren in weniger als drei Minuten • Und mehr – damit Sie die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften bei der Gasdetektion verbessern können. Merkmale und Vorteile: • Erhältlich in einer Zwei- oder Drei-Jahres-Version für H2S oder CO • Erhältlich in einer Zwei-Jahres-Version für O2 oder SO2 • Einzigartiges Hibernation-Gehäuse verlängert die Lebensdauer für das Zwei-Jahres-H2S oder -CO • Kompakt, leicht und einfach zu bedienen – Bedienung mit nur einer Taste und ohne umfangreiche Schulung Technische Daten: • Automatischer interner Test für verbesserte Sicherheit • Automatische Protokollierung der letzten 35 Gasereignisse für eine einfache und genaue Aufzeichnung • Geräteverwaltung mit Honeywell Safety Suite • Beide Detektoren sind kompatibel mit dem Instrumentenverwaltungssystem IntelliDoX für extrem schnelle Funktionstests, Verfolgung von Funktionstests, einstellbare Sollwerte und mehr. Wählen Sie aus zwei Detektoren: - BW Clip – Standardbetrieb ohne Kalibrierung BW Clip Real Time – BW Clip-Echtzeitanzeige der Gaskonzentration und Möglichkeit zur Kalibrierung des Geräts.
    Spezifikationen

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 92

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 92
    • Gewicht : 92
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CLIPHB-CASE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    CLIPHB-CASE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square