/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    portable detector parts and accessories

    Kalibrier- und Wartungszubehör (zum AutoRAE 2-Kalibriersystem siehe Seite 68)

    Automatisches Bump-Test- und Kalibriersystem

    Übersicht
    Vereinfacht die Bump-Tests und die Kalibrierung Ihrer RAE-Gasmessgeräte mit dem AutoRAE 2. Das vielseitige und modulare System kann als einzelnes, unabhängiges Gerät zur Kalibrierung eines einzelnen Geräts eingesetzt werden oder in einem Netzwerk, um bis zu 10 Geräte gleichzeitig zu unterstützen und bis zu fünf verschiedene Gase zu kalibrieren. Der Bump-Test mit nur einem Tastendruck und die Kalibrierung mit nur einem Knopfdruck machen die Bedienung einfach. Die aktualisierbare Firmware schützt Ihre Investition und sorgt dafür, dass das Gerät immer auf dem neuesten Stand ist, während die Standard-SD-Karte zur Speicherung dafür sorgt, dass Ihre Daten immer zur Hand sind. Merkmale und Vorteile:• Einfache Funktionstests, Kalibrierung, Aufladung und Datensatzverwaltung mit nur einem Tastendruck • Unterstützt eine Vielzahl von Gasen, einschließlich exotischer Gase • Optimiert für den Einsatz vor Ort – Kein Computer für den Betrieb erforderlich • Kann auf einer Werkbank verwendet oder an der Wand montiert werden • Einsetzbar als eigenständige Station oder als Controller-basiertes System mit bis zu 10 Stationen • Netzwerkfähigkeit • Datenspeicherung auf einer Standard-SD-Karte • Unterstützte Instrumente: ToxiRAE Pro, ToxiRAE Pro LEL, ToxiRAE Pro PID, ToxiRAE Pro CO2: QRAE 3: MicroRAE, MulitRAE Lite (nur gepumpte Version), MulitRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Benzol, MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 und ppbRAE3000 Anwendung • CBRNE• Versteckte Labore • Zugang zu engen Räumen • Dekontamination • Notfallreaktion • Umweltreinigungen/-sanierung • Exploration • Brandbekämpfung • Fracking • Gefahrguteinsätze • Luftqualität in Innenräumen • Leckerkennung • Anlagenabschaltung und Turn-around • Anrufe in Wohngebäuden • Suche und Rettung in Städten • Veranstaltungsschutz • Exposition von Mitarbeitern
    Spezifikationen

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 220

    Temperature

    • Maximale Temperatur
      • 55

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 220

    Temperature

    • Maximale Temperatur
      • 55
    • Gewicht : 220
    • Maximale Temperatur : 55
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    G02-0307-003
    G02-0307-003