/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    multi gas

    QRAE 3 PGM-2500 Serie (UEG / H2S / CO / O2 / SO2 / HCN / PH3 / NH3) Diffusion Nicht drahtlos

    Vielseitiges kompaktes drahtloses Messgerät für bis zu vier Gase

    Übersicht
    QRAE 3 ist ein vielseitiges, robustes Pumpen- oder Diffusionsgasmessgerät mit einem bis vier Sensoren, das eine kontinuierliche Überwachung der Exposition gegenüber Sauerstoff (O2), brennbaren Stoffen und toxischen Gasen, einschließlich Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2) und Cyanwasserstoff (HCN), für Arbeiter und Einsatzkräfte in gefährlichen Umgebungen ermöglicht. Die drahtlose Kommunikationsfunktion des QRAE 3 ermöglicht den Zugriff auf Messwerte und den Alarmstatus (einschließlich Man-Down-Alarm) in Echtzeit von jedem beliebigen Standort aus und sorgt so für eine bessere Übersicht und schnellere Reaktion. Gefahrenmesswerte in Echtzeit können auch an das ProRAE Guardian Safety System und das drahtlose Closed-Loop-Mini-Controller-System EchoView Host übermittelt werden, um die Sicherheit drahtlos zu überwachen. Merkmale und Vorteile:• Echtzeit-Messwerte von Gasdetektoren und Alarmstatus durch modernste drahtlose Technologie • Unverwechselbare lokale und drahtlose Fünf-Wege-Benachrichtigung bei Alarmbedingungen • Intuitive, einfach zu bedienende Zwei-Tasten-Benutzeroberfläche • Starkes, schützendes, stoßfestes Design • Wasser- und staubgeschütztes Gehäuse nach IP-65/67 Anwendung:• CBRNE • Versteckte Labore • Zugang zu engen Räumen • Notfallmaßnahmen • Umweltreinigung/-sanierung • Exploration • Brandüberholung • Leckerkennung • Abschaltung von Anlagen und Turn-Around • Hausnotrufe • Städtische Suche und Rettung • Exposition von Arbeitern
    Spezifikationen

    Marke

    • Marke
      • RAE

    Temperature

    • Minimale Temperatur
      • -20

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 410
    • Instrumentengröße
      • 145 mm x 82 mm x 42 mm

    Kategorie

    • Unterkategorie
      • Multigasdetektoren

    Bereich

    • Feuchtigkeitsbereich
      • 0 % – 95 % percent
    • Messbereich
      • O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 % UEG)- CO (0-500 ppm)- H2S (0-100 ppm)- SO2 (0-20 ppm)- HCN (0-50 ppm)- NH3 (0-100 ppm)- PH3 (0-20 ppm)- CL2 (0-50 ppm)- NO2 (0-50 ppm)

    Alarm

    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 44057 hours

    Certifications

    • Normen
      • USA und Kanada: klassifiziert für den Einsatz in Klasse I-

    Datalogging

    • Datenaufzeichnung
      • Kontinuierliche Datenaufzeichnung (3 Monate für 4 Sensoren in 1-Minuten-Intervallen-

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Verfügbar in Diffusion

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • • Alarme: selbsthaltend- nicht selbsthaltend oder manuelle Überbrückung

    Sampling

    • Bereich der Gasprobenahmepumpe
      • 30 m meter

    Warranty

    • Garantie
      • 2 Jahre Garantie auf das Gerät

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • MESH

    Standards & Certifications

    • Schutzklasse
      • IP65

    Additional Specifications

    • Gastyp
      • O2- LEL- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2

    Marke

    • Marke
      • RAE

    Temperature

    • Minimale Temperatur
      • -20

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 410
    • Instrumentengröße
      • 145 mm x 82 mm x 42 mm

    Kategorie

    • Unterkategorie
      • Multigasdetektoren

    Bereich

    • Feuchtigkeitsbereich
      • 0 % – 95 % percent
    • Messbereich
      • O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 % UEG)- CO (0-500 ppm)- H2S (0-100 ppm)- SO2 (0-20 ppm)- HCN (0-50 ppm)- NH3 (0-100 ppm)- PH3 (0-20 ppm)- CL2 (0-50 ppm)- NO2 (0-50 ppm)

    Alarm

    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 44057 hours

    Certifications

    • Normen
      • USA und Kanada: klassifiziert für den Einsatz in Klasse I-

    Datalogging

    • Datenaufzeichnung
      • Kontinuierliche Datenaufzeichnung (3 Monate für 4 Sensoren in 1-Minuten-Intervallen-

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Verfügbar in Diffusion

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • • Alarme: selbsthaltend- nicht selbsthaltend oder manuelle Überbrückung

    Sampling

    • Bereich der Gasprobenahmepumpe
      • 30 m meter

    Warranty

    • Garantie
      • 2 Jahre Garantie auf das Gerät

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • MESH

    Standards & Certifications

    • Schutzklasse
      • IP65

    Additional Specifications

    • Gastyp
      • O2- LEL- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2
    • Marke : RAE
    • Minimale Temperatur : -20
    • Gewicht : 410
    • Unterkategorie : Multigasdetektoren
    • Instrumentengröße : 145 mm x 82 mm x 42 mm
    • Feuchtigkeitsbereich : 0 % – 95 % percent
    • Messbereich : O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 % UEG)- CO (0-500 ppm)- H2S (0-100 ppm)- SO2 (0-20 ppm)- HCN (0-50 ppm)- NH3 (0-100 ppm)- PH3 (0-20 ppm)- CL2 (0-50 ppm)- NO2 (0-50 ppm)
    • Alarmtyp : Akustisch- optisch- vibrierend
    • Batteriebetriebsdauer : 44057 hours
    • Normen : USA und Kanada: klassifiziert für den Einsatz in Klasse I-
    • Datenaufzeichnung : Kontinuierliche Datenaufzeichnung (3 Monate für 4 Sensoren in 1-Minuten-Intervallen-
    • Vorteile : • Verfügbar in Diffusion
    • Anwenderoptionen : • Alarme: selbsthaltend- nicht selbsthaltend oder manuelle Überbrückung
    • Bereich der Gasprobenahmepumpe : 30 m meter
    • Garantie : 2 Jahre Garantie auf das Gerät
    • Wireless-Technologie : MESH
    • Schutzklasse : IP65
    • Gastyp : O2- LEL- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    M020-22111-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M020-22111-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M020-22112-161
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M020-22112-161
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M020-2H111-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M020-2H111-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg