Druckwandler
Modell S
Subminiatur-Membrandruckwandler mit frontbündiger Membrane. 100 psi bis 15.000 psi. Genauigkeit von 1 %
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Mit der vollständigen Produktlinie für Subminiatur-Druckmessumformer von Honeywell lassen sich Druckbereiche von 100 psi bis 15.000 psi genau messen. Diese Subminiatur-Druckmessumformer nur für Gauge besitzen eine hohe natürliche Frequenz und verwenden einen aus 17-4 PH Edelstahl gefertigten Druckaufnehmer mit frontbündiger Membran. Der Temperaturausgleich erfolgt durch den Einsatz temperaturempfindlicher Komponenten, die sich im Inneren des Druckmessumformers befinden. Diese Druckmessumformer besitzen eine kleine elektromagnetische Leiterplatte mit Nullabgleich, die im Anschlussdraht installiert ist (ca. 1 Zoll x 0,087 Zoll stark). Diese Leiterplatte mit Nullabgleich muss nicht die gleiche Temperatur wie die Druckmessumformer aufweisen. Alle Druckmessumformer besitzen vier (4) aktive, geklebte Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brückenanordnung.
Merkmale
- Bereich 100 psi bis 15.000 psi
- Bündige Konstruktion
- Kein internes Totvolumen
- Hohe Frequenz
- mV/V-Ausgang
- 1 % Genauigkeit
- CE-zertifiziert
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden